BTU 300M-D10
Montagesystem
| beinhaltet | 2 St. Schrauben M4 x 20 2 St. Schrauben M4 x 25 4 St. Unterlegscheiben |
| Geeignet für Produktgruppe | Optische Abstandssensoren Schaltende Sensoren, kubisch |
| Geeignet für | ODSL 9 Sensoren der Serie 8 Sensoren der Serie 10 Sensoren der Serie 25C Sensoren der Serie 46B Sensoren der Serie 46C |
| Normbezeichnung Befestigungsteil Metall | Aluminium Stahl, verzinkt |
| Nettogewicht | 59 g |
| Ausführung des Befestigungsteils | Montagesystem |
| Art der Befestigung, anlagenseitig | Blechklemmbefestigung für Rundstange 10 mm |
| Art der Befestigung, geräteseitig | für M4-Schrauben geeignet schraubbar |
| Art des Befestigungsteils | drehbar 360° justierbar klemmbar |
| Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
| Zolltarifnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |