BTU 460M-D12
Montagesystem
| Geeignet für Produktgruppe | Stationäre Barcodeleser |
| Geeignet für | Barcodeleser Serie BCL 3xxi Sensoren der Serie 10 Sensoren der Serie 49C |
| Normbezeichnung Befestigungsteil Metall | Stahl, verzinkt |
| Nettogewicht | 121 g |
| Ausführung des Befestigungsteils | Montagesystem |
| Art der Befestigung, anlagenseitig | für Rundstange 12 mm |
| Art der Befestigung, geräteseitig | schraubbar |
| Art des Befestigungsteils | drehbar 360° justierbar |
| Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
| Zolltarifnummer | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |