BTU 510M-Set

Montagesystem

Artikelnummer: 50153212

Sofort verfügbar

Geeignet für Laserscanner ROD 300, ROD 500
Abmessung (B x H x L) 90 mm x 66 mm x 29 mm
Nettogewicht 510 g
Farbe Gehäuse silber
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem, Einstellbarkeit in 2 Achsen
Art der Befestigung, anlagenseitig Durchgangsbefestigung
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Schwenkbereich -5 ... 5 °
Werkstoff Befestigungsteil Stahl, verzinkt
Zolltarifnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD Modell - zip