BTU 934M-D10-90

Reflektor

Artikelnummer: 50120011

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Geeignet für Produktgruppe Schaltende Sensoren, kubisch
Geeignet für Reflexions-Lichtschranken PRK
Vormontiert auf Reflektor TKA 30x46
Reflexionsfläche Höhe 30 mm
Reflexionsfläche Breite 46 mm
Durchmesser Rundstangen 10 mm
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall Aluminium
Stahl, verzinkt
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Nettogewicht 74 g
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig Blechklemmbefestigung
für Rundstange 10 mm
Art der Befestigung, geräteseitig Vormontierter Reflektor
Art des Befestigungsteils drehbar 360°
klemmbar
schwenkbar
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 70 °C
Zolltarifnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
3D-CAD Modell - zip