BTU 934M-D12-90
Reflektor
| Geeignet für Produktgruppe | Schaltende Sensoren, kubisch |
| Geeignet für | Reflexions-Lichtschranken PRK |
| Vormontiert auf | Reflektor TKA 30x46 |
| Reflexionsfläche Höhe | 30 mm |
| Reflexionsfläche Breite | 46 mm |
| Durchmesser Rundstangen | 12 mm |
| Normbezeichnung Befestigungsteil Metall | Aluminium Stahl, verzinkt |
| Werkstoff Reflektor | Kunststoff |
| Nettogewicht | 73 g |
| Ausführung des Befestigungsteils | Montagesystem |
| Art der Befestigung, anlagenseitig | Blechklemmbefestigung für Rundstange 12 mm |
| Art der Befestigung, geräteseitig | Vormontierter Reflektor |
| Art des Befestigungsteils | drehbar 360° klemmbar schwenkbar |
| Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 70 °C |
| Zolltarifnummer | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |