BTU D12M-D12-B090

Montagesystem

Artikelnummer: 50119333

Sofort verfügbar

Geeignet für Produktgruppe Rundstangenbefestigungen
Geeignet für Rundstange 12 mm
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall Aluminium-Druckguss
Nettogewicht 24 g
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig Durchgangsbefestigung
für Rundstange 12 mm
Art der Befestigung, geräteseitig klemmbar
Art des Befestigungsteils drehbar 360°
klemmbar
starr
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD Modell - zip