BTU D12M-Z-230

Rundstange

Artikelnummer: 50132565

Lieferzeit ca. 3 Werktage
Geeignet für Produktgruppe Rundstangenbefestigungen
Geeignet für BTU D12M-D12-A090
BTU D12M-D12-B090
BTU D12M-VKT-90
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 12 mm x 230 mm
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall Stahl, verzinkt
Nettogewicht 236 g
Farbe Gehäuse silber
Ausführung des Befestigungsteils Rundstange Z-Form 12 mm
Art der Befestigung, anlagenseitig klemmbar
Art der Befestigung, geräteseitig klemmbar
Art des Befestigungsteils starr
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf
Datenblatt - Dimensioned drawing - pdf