CB-D15E-10000S-11WF
Anschlussleitung
| Applikation | Öl-/Schmiermittelbeständig |
| Parameterspeicher | Ja |
| Betriebsspannung | 30 V AC/DC |
| Art des Anschlusses | Sub-D |
| Rundstecker, LED | Nein |
| Typ | female |
| Polzahl | 15 -polig |
| Ausführung | gewinkelt |
| Art des Anschlusses | offenes Ende |
| Anzahl Adern | 11 St. |
| Farbe Mantel | schwarz |
| Geschirmt | Ja |
| Leitungslänge | 10.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Schleppkettentauglichkeit | Nein |
| Nettogewicht | 1.158 g |
| Zulassungen | UL |
| US-Patente | US 7,696,468 B |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |