CB-D15E-25000S-11GF

Anschlussleitung

Artikelnummer: 548522

Sofort verfügbar

Icon Icon
Applikation Öl-/Schmiermittelbeständig
Parameterspeicher Ja
Betriebsspannung 30 V AC/DC
Art des Anschlusses Sub-D
Rundstecker, LED Nein
Typ female
Polzahl 15 -polig
Ausführung axial
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 11 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungslänge 25.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 2.848 g
US-Patente US 7,696,468 B
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz