CB-M12-1500X-3GF/WM

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 548050

Sofort verfügbar

Icon
Applikation Öl-/Schmiermittelbeständig
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 3 -polig
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Verriegelung Verschraubung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 3 -polig
Ausführung gewinkelt
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Nein
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 1.500 mm
Werkstoff Mantel PUR
Schleppkettentauglichkeit Ja
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5m horiz. Verfahrweglänge und max. Beschleunigung von 5m/s²
Nettogewicht 55 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz