CB-M12-MLC-S-100-5TP

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50137531

Lieferzeit ca. 20 Werktage
Applikation Kaskadierung
Geeignet für Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 520S
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Kaskade Host In
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 100 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Nettogewicht 27 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604