CD-B1-Z-C01
Befehlsgeber
| Art | Anzeige- / Befehlsgeber (nicht sicher) |
| Funktionen | Abmessungen und Design identisch mit Zuhaltungen der Serie L250 Geschützte Verschraubung |
| Kontaktbestückung | 1NO |
| Schaltstrom durch Taster | 0 ... 550 mA |
| Strombelastung, max. | 1 A |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, 10 % |
| Stromaufnahme, max. | 12 mA, LED |
| Bemessungsisolationsspannung | 1,5 kV AC/DC |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Kontaktanschluss |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Edelstahl |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Abmessung (B x H x L) | 40 mm x 40 mm x 128 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | glasfaserverstärkt, selbstverlöschend, stoßfest |
| Nettogewicht | 245 g |
| Farbe Gehäuse | grau |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Wandbefestigung |
| Art der Leitungseinführung | M12 |
| Mechanische Lebensdauer | 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 60947-5-1 |
| Art der Betätigung | Taster, blau |
| Werkstoff Taster | Kunststoff |
| Art der Anzeige | Dauerlicht LED |
| Bedienelemente | 1 Befehlsgeber (Push-Button blau) |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27371246 |
| ECLASS 11.0 | 27371246 |
| ECLASS 12.0 | 27371246 |
| ECLASS 13.0 | 27371246 |
| ECLASS 14.0 | 27371246 |
| ECLASS 15.0 | 27371246 |
| ECLASS 16.0 | 27371246 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122216 |