CD-B3-Z-C01

Befehlsgeber

Artikelnummer: 50149357

Lieferzeit ca. 13 Werktage
Icon Icon
Art Anzeige- / Befehlsgeber (nicht sicher), Not-Halt-Befehlsgerät nach EN ISO 13850, EN 60947-5-5
Funktionen Abmessungen und Design identisch mit Zuhaltungen der Serie L250
Geschützte Verschraubung
Positionsabhängige NOT-HALT Befehlseingabe
Reset-Funktion (über Drehknopf, für NOT-HALT-Taster)
Kategorie bis inkl. 4 (je nach Beschaltung) (NOT-HALT), EN ISO 13849
Kontaktbestückung 2NC + 2NO
Schaltstrom durch Taster 0 ... 550 mA
Strombelastung, max. 1 A
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, 10 %
Stromaufnahme, max. 12 mA, LED
Bemessungsisolationsspannung 1,5 kV AC/DC
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Kontaktanschluss
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 12 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 40 mm x 40 mm x 191,5 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt, selbstverlöschend, stoßfest
Nettogewicht 311 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Wandbefestigung
Art der Leitungseinführung M12
Schaltertyp NOT-HALT Befehlsgerät, EN ISO 13850
Mechanische Lebensdauer 500.000 Betätigungsspiele, IEC 60947-5-1
Art der Betätigung Taster, weiß / Taster, blau / NOT-HALT-Taster, rot
Art der Entriegelung Drehentriegelung
Werkstoff Taster Kunststoff
Art der Anzeige Dauerlicht
LED
Bedienelemente 1 Not-Aus-Schalter
2 Befehlsgeber (Push Button blau, Push Button weiß)
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122216
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf