CML720i-R20-2370.A/CN-M12-EX

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50126385

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Icon Icon Icon
Serie 720
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
beinhaltet 2 St. Nutensteine BT-NC
Applikation Objektvermessung
Sonderausführung Diagonalstrahlabtastung
Ex-Geschützt
Kreuzstrahlabtastung
Parallelstrahlabtastung
Messfeldlänge 2.370 mm
Anzahl Strahlen 119 St.
Strahlabstand 20 mm
Minimaler Objektdurchmesser 30 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 2 St.
Art Ein-/Ausgänge wählbar
Zykluszeit 4 ms
Ansprechzeit pro Strahl 30 µs
Art CANopen, IO-Link
COM-Mode COM2
Spezifikation V1.0.1
V1.1
Funktion Prozess
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Steckerabgang axial
Funktion Konfigurationsschnittstelle
Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Verbindung zum Sender
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Funktion BUS IN
BUS OUT
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 30,7 mm x 54,8 mm x 2.423 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 2.423 g
Art der Anzeige LED
OLED-Display
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Bedienelemente Folientastatur
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Ex-Gerätegruppe II
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
EDS-Datei - zip