CML720i-T20-1410.A-M12-EX

Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 50126410

Auf Anfrage
Icon Icon Icon
Serie 720
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
beinhaltet 2 St. Nutensteine BT-NC
Applikation Objektvermessung
Sonderausführung Diagonalstrahlabtastung
Ex-Geschützt
Kreuzstrahlabtastung
Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite 0,3 ... 7 m (zugesicherte Reichweite)
Messfeldlänge 1.410 mm
Anzahl Strahlen 71 St.
Strahlabstand 20 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Minimaler Objektdurchmesser 30 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit 2,56 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Steckerabgang axial
Funktion Spannungsversorgung
Sync-Eingang
Verbindung zum Empfänger
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 30,7 mm x 40,3 mm x 1.463 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 1.258 g
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Ex-Gerätegruppe II