CML730i-R05-1440.R/CV-M12
Lichtvorhang Empfänger
| Serie | 730 | 
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip | 
| Geräteart | Empfänger | 
| beinhaltet | Zubehör zur Verwendung des BT-2R1 | 
| Applikation | Erkennung von transparenten Objekten Objektvermessung | 
| Sonderausführung | Diagonalstrahlabtastung Kreuzstrahlabtastung Parallelstrahlabtastung | 
| Betriebsreichweite | 0,1 ... 4,5 m, zugesicherte Reichweite | 
| Betriebsreichweite, transparente Medien | 0,1 ... 1,75 m | 
| Messfeldlänge | 1.440 mm | 
| Anzahl Strahlen | 288 St. | 
| Strahlabstand | 5 mm | 
| Minimaler Objektdurchmesser | 10 mm | 
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC | 
| Anzahl Analogausgänge | 2 St. | 
| Art | Analogausgang | 
| Strom | 0 ... 24 mA | 
| Spannung | 0 ... 11 V | 
| Art | Spannung | 
| Art | Strom | 
| Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 2 St. | 
| Art | Ein-/Ausgänge wählbar | 
| Zykluszeit | 3,03 ms | 
| Ansprechzeit pro Strahl | 10 µs | 
| Art | IO-Link | 
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. | 
| Steckerabgang | rückseitig | 
| Funktion | Konfigurationsschnittstelle Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 8 -polig | 
| Funktion | Verbindung zum Sender | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 5 -polig | 
| Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 35,4 mm x 1.463 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Aluminium | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff | 
| Nettogewicht | 1.650 g | 
| Art der Anzeige | LED OLED-Display | 
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software Teach-in | 
| Bedienelemente | Folientastatur | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 90314990 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ECLASS 10.0 | 27270910 | 
| ECLASS 11.0 | 27270910 | 
| ECLASS 12.0 | 27270910 | 
| ECLASS 13.0 | 27270910 | 
| ECLASS 14.0 | 27270910 | 
| ECLASS 15.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 | 
| ETIM 7.0 | EC002549 | 
| ETIM 8.0 | EC002549 | 
| ETIM 9.0 | EC002549 | 
| ETIM 10.0 | EC002549 |