CML730i-R10-2080.A/CN-M12

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50118704
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
Messfeldlänge 2.080 mm
Anzahl Strahlen 208 St.
Strahlabstand 10 mm
Minimaler Objektdurchmesser 20 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 2 St.
Art Ein-/Ausgänge wählbar
Zykluszeit 2,23 ms
Ansprechzeit pro Strahl 10 µs
Art CANopen
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
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.155 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 2.200 g
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
EDS-Datei - zip