CML730i-R10-2720.R/PN-M12

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50131775
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
Messfeldlänge 2.720 mm
Anzahl Strahlen 272 St.
Strahlabstand 10 mm
Minimaler Objektdurchmesser 20 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 2 St.
Art Ein-/Ausgänge wählbar
Zykluszeit 2,87 ms
Ansprechzeit pro Strahl 10 µs
Art PROFINET
Funktion Prozess
Art IO-Link
Anzahl Anschlüsse 3 St.
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
Kodierung D-kodiert
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.743 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 2.800 g
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
GSDML-Datei - . - zip