CML730i-T05-2640.A-M12

Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 50118608
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
Betriebsreichweite 0,1 ... 4 m (zugesicherte Reichweite)
Betriebsreichweite, transparente Medien 0,1 ... 1,75 m
Messfeldlänge 2.640 mm
Anzahl Strahlen 528 St.
Strahlabstand 5 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Minimaler Objektdurchmesser 10 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit 5,48 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Steckerabgang axial
Funktion Verbindung zum Empfänger
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.715 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 2.650 g