CML730i-T20-150.R-M12

Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 50118966

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Icon Icon
Serie 730
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
beinhaltet Zubehör zur Verwendung des BT-2R1
Applikation Erkennung von transparenten Objekten
Objektvermessung
Sonderausführung Diagonalstrahlabtastung
Kreuzstrahlabtastung
Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite 0,3 ... 9,5 m
Betriebsreichweite, transparente Medien 0,3 ... 3,5 m
Messfeldlänge 150 mm
Anzahl Strahlen 8 St.
Strahlabstand 20 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Minimaler Objektdurchmesser 30 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit 1 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Steckerabgang rückseitig
Funktion Verbindung zum Empfänger
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 183 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 350 g
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Konformitätserklärung CE - pdf