CML730i-T20-1910.R-M12

Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 50118977

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Icon Icon
Serie 730
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
beinhaltet Zubehör zur Verwendung des BT-2R1
Applikation Erkennung von transparenten Objekten
Objektvermessung
Sonderausführung Diagonalstrahlabtastung
Kreuzstrahlabtastung
Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite 0,3 ... 9,5 m (zugesicherte Reichweite)
Betriebsreichweite, transparente Medien 0,3 ... 3,5 m
Messfeldlänge 1.910 mm
Anzahl Strahlen 96 St.
Strahlabstand 20 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Minimaler Objektdurchmesser 30 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit 1,16 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Steckerabgang rückseitig
Funktion Verbindung zum Empfänger
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.943 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 2.050 g