CMS708i-ENC1-0480-0960
Konturmesssystem
| Serie | CMS 7xxi |
| beinhaltet | 1x Dongle CMS700 1x Drehgeber |
| Bestellhinweis | Weitere Varianten auf Anfrage |
| Funktionen | Für eine Mindestobjekthöhe ≥ 5 mm |
| Betriebsreichweite | 0,1 ... 4,5 m (zugesicherte Reichweite) |
| Betriebsreichweite, transparente Medien | 0,1 ... 1,75 m |
| Messfeldlänge 1 | 480 mm |
| Messfeldlänge 2 | 960 mm |
| Strahlabstand | 5 mm |
| Ausgangsstrom Dauerstrom pro Kanal, max. | 100 mA |
| Versorgungsspannung UB | 100 ... 263 V, AC |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 4 St. |
| Art | Digitaler Schalteingang |
| Spannungsart | DC |
| Schaltspannung | 24 V, VIN |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 4 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Spannungsart | AC |
| Schaltspannung | 24 V, VIN |
| Art | EtherNet TCP/IP |
| Funktion | Parametrierung / Prozessdaten |
| Anzahl Anschlüsse | 11 St. |
| Funktion | Erdung |
| Art des Anschlusses | Verschraubung |
| Werkstoff | Metall |
| Funktion | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Netzstecker |
| Werkstoff | Metall |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | D-kodiert |
| Funktion | Anschluss Höhen-Lichtvorhang |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 8 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Funktion | Anschluss Drehgeber (Nicht in Verbindung mit Längen-Lichtvorhang) |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 8 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Funktion | Externe Ethernet TCP/IP-Verbindung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Funktion | Anschluss Profinet IN (Optional) |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
| Nettogewicht | 12.750 g |
| Hinweis | Abmessungen einzelne Set-Artikel siehe Maßzeichnungen |
| Art der Anzeige | LED |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | erfolgt über webConfig |
| Bedienelemente | Drehschalter |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 45 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
| Zolltarifnummer | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |