CMS708i-ENC1-0640-0800

Konturmesssystem

Artikelnummer: 50143583

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon
Serie CMS 7xxi
beinhaltet 1x Dongle CMS700
1x Drehgeber
Bestellhinweis Weitere Varianten auf Anfrage
Funktionen Für eine Mindestobjekthöhe ≥ 5 mm
Betriebsreichweite 0,1 ... 4,5 m (zugesicherte Reichweite)
Betriebsreichweite, transparente Medien 0,1 ... 1,75 m
Messfeldlänge 1 640 mm
Messfeldlänge 2 800 mm
Strahlabstand 5 mm
Ausgangsstrom Dauerstrom pro Kanal, max. 100 mA
Versorgungsspannung UB 100 ... 263 V, AC
Anzahl digitaler Schalteingänge 4 St.
Art Digitaler Schalteingang
Spannungsart DC
Schaltspannung 24 V, VIN
Anzahl digitaler Schaltausgänge 4 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart AC
Schaltspannung 24 V, VIN
Art EtherNet TCP/IP
Funktion Parametrierung / Prozessdaten
Anzahl Anschlüsse 11 St.
Funktion Erdung
Art des Anschlusses Verschraubung
Werkstoff Metall
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Netzstecker
Werkstoff Metall
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion Anschluss Höhen-Lichtvorhang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Anschluss Drehgeber (Nicht in Verbindung mit Längen-Lichtvorhang)
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Externe Ethernet TCP/IP-Verbindung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Anschluss Profinet IN (Optional)
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 12.750 g
Hinweis Abmessungen einzelne Set-Artikel siehe Maßzeichnungen
Art der Anzeige LED
Art der Konfiguration/Parametrierung erfolgt über webConfig
Bedienelemente Drehschalter
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Zolltarifnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CAD Modell - Switch cabinet - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Technical Questionnaire - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf