CMS748i-ENC1-0480-0560

Konturmesssystem

Artikelnummer: 50143552

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Icon
Serie CMS 7xxi
beinhaltet 1x Dongle CMS700
1x Drehgeber
Bestellhinweis Weitere Varianten auf Anfrage
Funktionen Für eine Mindestobjekthöhe ≥ 5 mm
Betriebsreichweite 0,1 ... 4,5 m (zugesicherte Reichweite)
Betriebsreichweite, transparente Medien 0,1 ... 1,75 m
Messfeldlänge 1 480 mm
Messfeldlänge 2 560 mm
Strahlabstand 5 mm
Ausgangsstrom Dauerstrom pro Kanal, max. 100 mA
Versorgungsspannung UB 100 ... 263 V, AC
Anzahl digitaler Schalteingänge 4 St.
Art Digitaler Schalteingang
Spannungsart DC
Schaltspannung 24 V, VIN
Anzahl digitaler Schaltausgänge 4 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart AC
Schaltspannung 24 V, VIN
Art EtherNet TCP/IP, PROFINET
Funktion Parametrierung / Prozessdaten
Funktion Parametrierung / Prozessdaten
Anzahl Anschlüsse 8 St.
Funktion Erdung
Art des Anschlusses Erdungsband
Werkstoff Metall
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Harting Stecker
Werkstoff Metall
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Anschluss Höhen-Lichtvorhang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Anschluss Drehgeber (Nicht in Verbindung mit Längen-Lichtvorhang)
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Externe Ethernet TCP/IP-Verbindung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Anschluss Profinet IN (Optional)
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Anschluss Profinet OUT (Optional)
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 12.750 g
Hinweis Abmessungen einzelne Set-Artikel siehe Maßzeichnungen
Art der Anzeige LED
Art der Konfiguration/Parametrierung erfolgt über webConfig
Bedienelemente Drehschalter
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
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
3D-CAD Modell - Switch cabinet - zip
EPLAN Makro - edz
GSDML-Datei - zip
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Technical Questionnaire - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf