Cover SR 1100i-D

Abdeckhaube

Artikelnummer: 50155658

Sofort verfügbar

Art Diffusor
Geeignet für IVS 1100i & DCR 1100i
Transmission 90 %
Bauform Ring
Dicke 13,5 mm
Außendurchmesser 46 mm
Nettogewicht 9 g
Werkstoff PC (optische Folie)
PMMA (Objektivabdeckung)
TPE/U (Dichtung & Umfang)
TPE/U (Fokushilfe)
Zolltarifnummer 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ECLASS 16.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015