Cover SR 1100i-S
Abdeckhaube
| Art | Schutzscheibe |
| Geeignet für | IVS 1100i & DCR 1100i |
| Transmission | 92 % |
| Bauform | Ring |
| Dicke | 13,5 mm |
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Nettogewicht | 9 g |
| Werkstoff | PMMA (Objektivabdeckung) TPE/U (Dichtung & Umfang) TPE/U (Fokushilfe) |
| Zolltarifnummer | 90022000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ECLASS 13.0 | 27273603 |
| ECLASS 14.0 | 27273603 |
| ECLASS 15.0 | 27273603 |
| ECLASS 16.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |