CPT30-1500/AP

Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 68315050

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.

Serie COMPACTplus
Geräteart Sender
Applikation Handschutz
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
PFHD 2,67E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Auflösung 30 mm
Schutzfeldhöhe 1.500 mm
Reichweite 0 ... 18 m
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 880 nm
Mittlere Leistung Sendediode 8,73 µW
Sendesignalform moduliert
LED-Gruppe 1
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Übertemperaturschutz
Absicherung extern mit max. 4 A mittelträge
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 3 -polig
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. 1 mm²
Länge Anschlussleitung, max. 100 m
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. 10 Ω
Abmessung (B x H x L) 52 mm x 1.634 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Kunststoff
Nettogewicht 4.300 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Nut-Montage
Art der Anzeige 7-Segment-Anzeige
Art der Konfiguration/Parametrierung Schalter
Bedienelemente Schiebeschalter
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c TÜV NRTL US
c UL US
US-Patente US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD Modell - CPT30-1500/AP - zip
EPLAN Makro - zip
Diagnosesoftware - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - c TÜV NRTL US - pdf