CR110M2/R2 - 1300
Stationärer Barcodeleser
| Serie | CR110 |
| Chip | CCD |
| Funktionen | Ausgabeformat wählbar I/O Justage Mode LED-Anzeige Lesetor-Steuerung Mehrfachlesung / Multiscan |
| Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum Pharmacode |
| Scanrate, typisch | 780 scans/s |
| Lesedistanz | 20 ... 72 mm |
| Lichtquelle | LED, rot |
| Wellenlänge | 624 nm |
| Modulgröße | 0,15 ... 0,5 mm |
| Lesetechnik | Linienscanner |
| Scanrate | 780 scans/s |
| Strahlablenkung | über Prisma |
| Lichtstrahlaustritt | frontseitig |
| Versorgungsspannung UB | 5 V, DC, -10 ... 10 % |
| Stromaufnahme, max. | 250 mA |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Schaltstrom, max. | 20 mA |
| Art | RS 232 |
| Funktion | Prozess |
| Übertragungsprotokoll | einstellbar |
| Art | RS 232 |
| Funktion | Service |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Datenschnittstelle Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | High Flex Schleppleitung für robuste Anwendung Anzahl Biegezyklen: 800.000 Stück Mindestbiegeradius: 40 mm |
| Leitungslänge | 1.300 mm |
| Aderzahl | 6 -adrig |
| AWG | 28 |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 55 mm x 20 mm x 47 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Blech ausgeformt |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
| Nettogewicht | 200 g |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Art der Befestigung | Befestigung Rückseite Seitenbefestigung mit Gewinde |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 1 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 45 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Schutzart | IP 40 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | cUR us |
| Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B |
| Zolltarifnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |