CR110M2/R2

Stationärer Barcodeleser

Artikelnummer: 50154392

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon
Serie CR110
Chip CCD
Funktionen Ausgabeformat wählbar
I/O
Justage Mode
LED-Anzeige
Lesetor-Steuerung
Mehrfachlesung / Multiscan
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
Pharmacode
Scanrate, typisch 780 scans/s
Lesedistanz 20 ... 72 mm
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 624 nm
Modulgröße 0,15 ... 0,5 mm
Lesetechnik Linienscanner
Scanrate 780 scans/s
Strahlablenkung über Prisma
Lichtstrahlaustritt frontseitig
Versorgungsspannung UB 5 V, DC, -10 ... 10 %
Stromaufnahme, max. 250 mA
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltstrom, max. 20 mA
Art RS 232
Funktion Prozess
Übertragungsprotokoll einstellbar
Art RS 232
Funktion Service
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Datenschnittstelle
Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Aderzahl 6 -adrig
AWG 28
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 55 mm x 20 mm x 47 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Blech ausgeformt
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 200 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Befestigung Rückseite
Seitenbefestigung mit Gewinde
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 40
Schutzklasse III
Zulassungen cUR us
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - Identification - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf