CR14-2100/W

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 574121

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Ergebnisliste: 4 Produkte gefunden
MLC520R14-2100
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68002121
  • Serie: MLC 500
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Artikelnummer: 68002121

Lieferzeit ca. 7 Werktage
MLC500T14-2100
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68000121
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
Artikelnummer: 68000121

Auf Anfrage
KD S-M12-5A-P1-150
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50137014
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 5 St.
  • Leitungslänge: 15.000 mm
Artikelnummer: 50137014

Sofort verfügbar

KD S-M12-8A-P1-150
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50135130
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 8 St.
  • Leitungslänge: 15.000 mm
Artikelnummer: 50135130

Sofort verfügbar

Zolltarifnummer 85365019
Diagnosesoftware - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Benutzerhandbuch - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Betriebsanleitung - pdf