CR90-900M

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 565909

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Ergebnisliste: 4 Produkte gefunden
MLC520R90-900H
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68012909
  • Serie: MLC 500
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68012909

Lieferzeit ca. 10 Werktage
MLC500T90-900H
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68010909
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 20 m
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
Artikelnummer: 68010909

Sofort verfügbar

KD S-M12-5A-P1-150
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50137014
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 5 St.
  • Leitungslänge: 15.000 mm
Artikelnummer: 50137014

Sofort verfügbar

KD S-M12-8A-P1-150
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50135130
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 8 St.
  • Leitungslänge: 15.000 mm
Artikelnummer: 50135130

Sofort verfügbar

Zolltarifnummer 85365019
Diagnosesoftware - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Benutzerhandbuch - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Betriebsanleitung - pdf