CTS 100x100

Kooperatives Target

Artikelnummer: 50104599

Sofort verfügbar

Geeignet für ODSL 30
Montagemaß Breite 122 mm
Montagemaß Höhe 105 mm
Montagemaß Dicke 4,6 mm
Reflexionsfläche Höhe 100 mm
Reflexionsfläche Breite 100 mm
Werkstoff Reflektor Keramik
Werkstoff Trägermaterial Metall
Nettogewicht 240 g
Art der Befestigung schraubbar
Art des Reflektors kooperatives Target
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Datenblatt - pdf