CU400P-4M12

Anschalteinheit

Artikelnummer: 53800169

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon
Geeignet für Sicherheits-Laserscanner RSL 420P
Sicherheits-Laserscanner RSL 450P
Sicherheits-Laserscanner RSL 455P
Stromaufnahme, max. 16.000 mA
Anzahl Anschlüsse 4 St.
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung L-kodiert
Funktion PROFINET/PROFIsafe-Kommunikation, Eingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion PROFINET/PROFIsafe-Kommunikation, Ausgang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung L-kodiert
Abmessung (B x H x L) 140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Nettogewicht 3.145 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung Bajonettsystem
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
GSDML-Datei - V2.42 - zip
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - PROFINET - pdf