CU416-10000

Anschalteinheit

Artikelnummer: 53800119

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon
Geeignet für Sicherheits-Laserscanner RSL 420
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 10.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 16 -adrig
Funktion Datenschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung D-kodiert
Abmessung (B x H x L) 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Nettogewicht 2.330 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung Bajonettsystem
Zulassungen TÜV Süd
c TÜV Süd US
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - c TÜV Süd US - pdf