DCR56M2/R2

Stationärer 2D-Codeleser

Artikelnummer: 50154107

Sofort verfügbar

Icon
Serie DCR 56
Chip CMOS (Global Shutter)
Softwarefunktionen Lesen von 1D Codes
Lesen von 2D Codes
Codearten lesbar 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Interleaved
2/5 Straight
Aztec
Codabar
Code 11
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar RSS 14
Grid Matrix
HanXin
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Pharma Code
QR-Code
UPC-A
UPC-E
Lesedistanz 45 ... 400 mm
LED Risikogruppe Ziel-LED: Freie Gruppe (nach IEC 62471:2006)
Beleuchtung: Risikogruppe 1 (nach IEC 62471:2006)
Auflösung Kamera horizontal 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal 800 px
Lesefeld Öffnungswinkel, horizontal 46 °
Lesefeld Öffnungswinkel, vertikal 29 °
Modulgröße 0,127 ... 0,528 mm
Versorgungsspannung UB 5 V, DC, -5 ... 5 %
Stromaufnahme, max. 220 mA
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Art Digitaler Schalteingang
Funktion Trigger
Art RS 232
Funktion Prozess
Übertragungsgeschwindigkeit 9.600 ... 230.400 Bd
Datenformat konfigurierbar
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Datenschnittstelle
Signal IN
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 1.800 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 6 -adrig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 36 mm x 24 mm x 43 mm
Werkstoff Gehäuse Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 120 g
Farbe Gehäuse rot
silber
Art der Befestigung Sacklochgewinde M3
Art der Anzeige LED
Summer
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Schutzart IP 54
Zulassungen FCC
RoHS
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - Identification - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf