DDLS 200/200.2-40-H

Optische Datenübertragung

Artikelnummer: 50036303

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie DDLS 200
Sonderausführung Betrieb von parallelen Lichtachsen
Heizung
Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen
Arbeitsbereich 200 ... 200.000 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Übertragungsfrequenz F2
Öffnungswinkel 1 °
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Rockwell DH+/RIO
Übertragungsgeschwindigkeit 57,6 ... 230,4 kBit/s
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Art des Anschlusses Klemme
Kabelverschraubung M16
Polzahl 8 -polig
Art des Anschlusses Klemme
Kabelverschraubung M16
Polzahl 6 -polig
Abmessung (B x H x L) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Nettogewicht 1.245 g
Art der Anzeige Bargraph
LED
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Prüfverfahren Rauschen nach Norm EN 60068-2-64
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Zolltarifnummer 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
UNSPSC 26.08 43201544
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf