DDLS 200/500.1-10
Optische Datenübertragung
| Serie | DDLS 200 |
| Sonderausführung | Betrieb von parallelen Lichtachsen Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen |
| Arbeitsbereich | 200 ... 500.000 mm |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Übertragungsfrequenz | F1 |
| Öffnungswinkel | 1 ° |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | PROFIBUS DP, RS 485 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 0,0096 ... 0,09375 Mbit/s |
| Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Kabelverschraubung | M16 |
| Polzahl | 8 -polig |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Kabelverschraubung | M16 |
| Polzahl | 6 -polig |
| Abmessung (B x H x L) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Nettogewicht | 1.245 g |
| Art der Anzeige | Bargraph LED |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -5 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Zulassungen | c UL US |
| Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Prüfverfahren Rauschen nach Norm | EN 60068-2-64 |
| Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 |
| Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
| Zolltarifnummer | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ECLASS 10.0 | 19170506 |
| ECLASS 11.0 | 19170506 |
| ECLASS 12.0 | 19170506 |
| ECLASS 13.0 | 19170506 |
| ECLASS 14.0 | 19170506 |
| ECLASS 15.0 | 19170506 |
| ECLASS 16.0 | 19170506 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |
| ETIM 7.0 | EC000515 |
| ETIM 8.0 | EC000515 |
| ETIM 9.0 | EC000515 |
| ETIM 10.0 | EC000515 |