DDLS 508i 40.3 H

Optische Datenübertragung

Artikelnummer: 50134397

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon
Serie DDLS 500
Sonderausführung Betrieb von parallelen Lichtachsen
Ferndiagnose über Webserver
Heizung
Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen
Arbeitsbereich 100 ... 40.000 mm
Lichtquelle Laser, infrarot
Übertragungsfrequenz F3
Öffnungswinkel 1 °
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Übertragungsprotokoll CIPsafety
TCP/IP 100 Mbit
Art EtherNet TCP/IP
Architektur transparent
Adressvergabe Keine
Übertragungsgeschwindigkeit 100 Mbit/s
Funktion Prozess
Switch-Funktionalität Keine
Übertragungsprotokoll TCP/IP , UDP
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät POWER
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät BUS
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Abmessung (B x H x L) 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Nettogewicht 1.255 g
Art der Anzeige Bargraph
LED
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
über Webbrowser
Umgebungstemperatur Betrieb -35 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -35 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 1000-6-4
EN 61000-6-2
Prüfverfahren Rauschen nach Norm EN 60068-2-64
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-27
Zolltarifnummer 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf