DDLS 548i 40.3 L H
Optische Datenübertragung
| Serie | DDLS 500 |
| Sonderausführung | Betrieb von parallelen Lichtachsen Ferndiagnose über Webserver Heizung Integrierte Laserausrichthilfe Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen |
| Arbeitsbereich | 100 ... 40.000 mm |
| Lichtquelle | Laser, infrarot |
| Übertragungsfrequenz | F3 |
| Öffnungswinkel | 1 ° |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Übertragungsprotokoll | CIPsafety PROFINET/PROFIsafe PROFINET Slave Networkdevice |
| Art | PROFINET, PROFIsafe over PROFINET |
| Funktion | Prozess |
| Conformance Class | B |
| Switch-Funktionalität | Keine |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 Mbit/s |
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | POWER |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | BUS |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | D-kodiert |
| Abmessung (B x H x L) | 100 mm x 156 mm x 99,5 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Nettogewicht | 1.255 g |
| Art der Anzeige | Bargraph LED |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | GSDML-Datei Software über Webbrowser |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -35 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -35 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Zulassungen | c UL US |
| Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 |
| Prüfverfahren Rauschen nach Norm | EN 60068-2-64 |
| Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 |
| Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60068-2-27 |
| Zolltarifnummer | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ECLASS 10.0 | 19170506 |
| ECLASS 11.0 | 19170506 |
| ECLASS 12.0 | 19170506 |
| ECLASS 13.0 | 19170506 |
| ECLASS 14.0 | 19170506 |
| ECLASS 15.0 | 19170506 |
| ECLASS 16.0 | 19170506 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |
| ETIM 7.0 | EC000515 |
| ETIM 8.0 | EC000515 |
| ETIM 9.0 | EC000515 |
| ETIM 10.0 | EC000515 |