DMU318-1600.W3/2CK-M12
Ultraschall Distanzsensor
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | 318 |
beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M18 |
Sonderausführung | Multiplexbetrieb Synchronbetrieb |
Ultraschallfrequenz | 230 kHz |
Abstrahlrichtung | 90° - Umlenkung |
Öffnungswinkel | 8 ° |
Messbereich | 150 ... 1.600 mm |
Auflösung | < 2 mm |
Wiederholgenauigkeit | 0,5 % |
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Endwert |
Temperaturdrift | 5 % |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 7 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 50 mA |
Schalthysterese | 1 % |
Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Lastwiderstand | 0 ... 500 Ω |
Strom | 4 ... 20 mA |
Art | Strom |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | Schließer (NO) |
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 1 St. |
Schaltfrequenz | 2 Hz |
Ansprechzeit | 250 ms |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 18 mm x 88,3 mm |
Gewindegröße | M18 x 1 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | Polybutylen (PBT) |
Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Epoxidharz glasfaserverstärkt |
Werkstoff Ultraschallwandler | Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT) |
Nettogewicht | 70 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 3 St. |
Bedienelemente | Bedientasten |
Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung Öffner / Schließer Umschaltung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ECLASS 10.0 | 27270804 |
ECLASS 11.0 | 27270804 |
ECLASS 12.0 | 27272806 |
ECLASS 13.0 | 27272806 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |
ETIM 7.0 | EC001846 |
ETIM 8.0 | EC001846 |
ETIM 9.0 | EC001846 |