DMU318-400.W3/4VK-M12

Ultraschall Distanzsensor

Artikelnummer: 50136100

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon
Serie 318
beinhaltet 2 St. Montagemuttern M18
Sonderausführung Multiplexbetrieb
Synchronbetrieb
Ultraschallfrequenz 300 kHz
Abstrahlrichtung 90° - Umlenkung
Öffnungswinkel 8 °
Messbereich 50 ... 400 mm
Auflösung < 2 mm
Wiederholgenauigkeit 0,5 %
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit Endwert
Temperaturdrift 5 %
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 7 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 50 mA
Schalthysterese 1 %
Anzahl Analogausgänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Lastwiderstand 2.000 Ω
Spannung 0 ... 10 V
Art Spannung
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Schließer (NO)
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 1 St.
Schaltfrequenz 10 Hz
Ansprechzeit 50 ms
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 88,3 mm
Gewindegröße M18 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff Polybutylen (PBT)
Werkstoff aktive Fläche Kunststoff, Epoxidharz glasfaserverstärkt
Werkstoff Ultraschallwandler Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT)
Nettogewicht 70 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 3 St.
Bedienelemente Bedientasten
Funktion des Bedienelements Empfindlichkeitseinstellung
Öffner / Schließer Umschaltung
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf