DMU330-3500.3/2VK-M12

Ultraschall Distanzsensor

Artikelnummer: 50136113

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon
Serie 330
beinhaltet 2 St. Montagemuttern M30
Sonderausführung Multiplexbetrieb
Synchronbetrieb
Ultraschallfrequenz 112 kHz
Abstrahlrichtung frontseitig
Öffnungswinkel 7 °
Messbereich 250 ... 3.500 mm
Auflösung 5 mm
Genauigkeit 1 %
Bezugsgröße Genauigkeit Endwert
Wiederholgenauigkeit 0,5 %
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit Endwert
Temperaturdrift 8 %
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 5 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 50 mA
Schalthysterese 1 %
Anzahl Analogausgänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Lastwiderstand 2.000 Ω
Spannung 0 ... 10 V
Art Spannung
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip Schließer (NO)
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 1 St.
Funktion Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung
Schaltfrequenz 2 Hz
Ansprechzeit 250 ms
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 30 mm x 98,8 mm
Gewindegröße M30 x 1,5 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff Polybutylen (PBT)
Werkstoff aktive Fläche Kunststoff, Epoxidharz glasfaserverstärkt
Werkstoff Ultraschallwandler Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT)
Nettogewicht 140 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 3 St.
Bedienelemente Bedientasten
Funktion des Bedienelements Einstellung der Schaltausgänge/Ausgangskennlinie
Zurücksetzen auf Werkseinstellung
Öffner / Schließer Umschaltung
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf