DMU330-3500.3/4CK-M12
Ultraschall Distanzsensor
| Serie | 330 |
| beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M30 |
| Sonderausführung | Multiplexbetrieb Synchronbetrieb |
| Ultraschallfrequenz | 112 kHz |
| Abstrahlrichtung | frontseitig |
| Öffnungswinkel | 7 ° |
| Messbereich | 250 ... 3.500 mm |
| Auflösung | 5 mm |
| Genauigkeit | 1 % |
| Bezugsgröße Genauigkeit | Endwert |
| Wiederholgenauigkeit | 0,5 % |
| Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Endwert |
| Temperaturdrift | 8 % |
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 5 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 50 mA |
| Schalthysterese | 1 % |
| Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Lastwiderstand | 0 ... 500 Ω |
| Strom | 4 ... 20 mA |
| Art | Strom |
| Schaltstrom, max. | 100 mA |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | Schließer (NO) |
| Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 1 St. |
| Funktion | Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung |
| Schaltfrequenz | 2 Hz |
| Ansprechzeit | 250 ms |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 30 mm x 98,8 mm |
| Gewindegröße | M30 x 1,5 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | Polybutylen (PBT) |
| Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Epoxidharz glasfaserverstärkt |
| Werkstoff Ultraschallwandler | Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT) |
| Nettogewicht | 140 g |
| Farbe Gehäuse | grau |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 3 St. |
| Bedienelemente | Bedientasten |
| Funktion des Bedienelements | Einstellung der Schaltausgänge/Ausgangskennlinie Zurücksetzen auf Werkseinstellung Öffner / Schließer Umschaltung |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ECLASS 10.0 | 27270804 |
| ECLASS 11.0 | 27270804 |
| ECLASS 12.0 | 27272806 |
| ECLASS 13.0 | 27272806 |
| ECLASS 14.0 | 27272806 |
| ECLASS 15.0 | 27272806 |
| ECLASS 16.0 | 27272806 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |
| ETIM 7.0 | EC001846 |
| ETIM 8.0 | EC001846 |
| ETIM 9.0 | EC001846 |
| ETIM 10.0 | EC001846 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |