DMU430B-3000.X3/LTV-M12

Ultraschall Distanzsensor

Artikelnummer: 50124266

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie 430B
beinhaltet 2 St. Montagemuttern M30
Sonderausführung Multiplexbetrieb
Synchronbetrieb
Ultraschallfrequenz 120 kHz
Abstrahlrichtung frontseitig
Öffnungswinkel 15 °
Messbereich 300 ... 3.000 mm
Auflösung 1,0 mm
Genauigkeit 0,5 %
Bezugsgröße Genauigkeit Endwert
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit Endwert
Temperaturdrift 1,5 %
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 15 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 50 mA
Schalthysterese 25 mm
Anzahl Analogausgänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Spannung
Schaltstrom, max. 150 mA
Schaltspannung low: ≤ 2,5 V
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip Öffner/Schließer
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 1 St.
Schaltspannung, Ausgänge typ. UB / 0 V
Funktion Aktivierungseingang
Teach-Eingang
frei konfigurierbar
Schaltfrequenz 4 Hz
Ansprechzeit 125 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Art IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametyp 2.5
Spezifikation V1.1
Device ID 0x000C00
SIO-Mode support Ja
Prozessdaten IN 2 Byte
Funktion Datenschnittstelle
Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Sync-Eingang/ Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 30 mm x 90 mm
Gewindegröße M30 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Messing vernickelt
Werkstoff Ultraschallwandler Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT)
Nettogewicht 110 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Bedientasten
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 85 °C
Schutzart IP 67
IP 68
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Datenblatt - pdf
Datenblatt - IO-Link Interface - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf