DMU430B-6000/4TC-M12
Ultraschall Distanzsensor
| Serie | 430B |
| beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M30 |
| Ultraschallfrequenz | 75 kHz |
| Abstrahlrichtung | frontseitig |
| Öffnungswinkel | 15 ° |
| Messbereich | 600 ... 6.000 mm |
| Auflösung | 1,0 mm |
| Genauigkeit | 0,5 % |
| Bezugsgröße Genauigkeit | Endwert |
| Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Endwert |
| Temperaturdrift | 1,5 % |
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 15 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 50 mA |
| Schalthysterese | 25 mm |
| Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
| Spannungsart | DC |
| Schaltspannung | high: 0,9 x UB low: ≤ 2 V oder unbeschaltet |
| Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Strom |
| Schaltstrom, max. | 150 mA |
| Schaltspannung | low: ≤ 2,5 V |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | hellschaltend |
| Schaltfrequenz | 1,6 Hz |
| Ansprechzeit | 380 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 30 mm x 104,3 mm |
| Gewindegröße | M30 x 1 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Messing vernickelt |
| Werkstoff Ultraschallwandler | Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT) |
| Nettogewicht | 240 g |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 85 °C |
| Schutzart | IP 67 IP 68 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ECLASS 10.0 | 27270804 |
| ECLASS 11.0 | 27270804 |
| ECLASS 12.0 | 27272806 |
| ECLASS 13.0 | 27272806 |
| ECLASS 14.0 | 27272806 |
| ECLASS 15.0 | 27272806 |
| ECLASS 16.0 | 27272806 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |
| ETIM 7.0 | EC001846 |
| ETIM 8.0 | EC001846 |
| ETIM 9.0 | EC001846 |
| ETIM 10.0 | EC001846 |