DTKS 30x50

Reflektor

Artikelnummer: 50136770

Sofort verfügbar

Icon
Geeignet für PRK5.R3
Betriebsreichweite 0,1 ... 0,3 m
Bauform rechteckig
Richtungsunabhängig Nein
Tripelgröße 2,3 mm
Montagemaß Breite 34 mm
Montagemaß Höhe 75 mm
Montagemaß Dicke 7 mm
Reflexionsfläche Höhe 42,5 mm
Reflexionsfläche Breite 25,9 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial Kunststoff
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA
Struktur aktive Fläche Triple
Nettogewicht 13,5 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
klebbar
Art des Reflektors Reflektor
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
3D-CAD Modell - zip