E7-MH1

Signalsäulenelement

Artikelnummer: 50130436

Sofort verfügbar

Icon Icon
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Zugfedertechnik
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 70 mm x 46 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 147 g
Farbe Gehäuse schwarz
Ausführung des Befestigungsteils Horizontale Montage
Art der Befestigung, anlagenseitig schraubbar / horizontal
Kalottenmodule 5 Stück max.
Modulaufnahme einseitig
Anzahl Endkappen 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Schutzart IP 66
Zolltarifnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ECLASS 16.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
UNSPSC 26.08 32151500
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf