E7-MW2
Signalsäulenelement
| Serie | E7 |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Art der Klemme | Zugfedertechnik |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 70 mm x 81 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Nettogewicht | 295 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Ausführung des Befestigungsteils | Winkelmontage |
| Art der Befestigung, anlagenseitig | schraubbar / vertikal |
| Kalottenmodule | 10 Stück max. |
| Modulaufnahme | zweiseitig |
| Anzahl Endkappen | 2 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
| Schutzart | IP 66 |
| Zolltarifnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371235 |
| ECLASS 8.0 | 27371235 |
| ECLASS 9.0 | 27371232 |
| ECLASS 10.0 | 27371235 |
| ECLASS 11.0 | 27371235 |
| ECLASS 12.0 | 27371235 |
| ECLASS 13.0 | 27371235 |
| ECLASS 14.0 | 27371235 |
| ECLASS 15.0 | 27371235 |
| ECLASS 16.0 | 27371235 |
| ETIM 5.0 | EC001154 |
| ETIM 6.0 | EC001154 |
| ETIM 7.0 | EC001154 |
| ETIM 8.0 | EC001154 |
| ETIM 9.0 | EC001154 |
| ETIM 10.0 | EC001154 |