FBPS 648i 07 SM 100 D

Barcode Positioniersystem

Artikelnummer: 50140961

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie FBPS 600i
Funktionen Sichere Geschwindigkeit
Sichere Positionserfassung
SIL 3, EN 61508
SILCL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, ISO / EN ISO 13849-1
PFHD < 9,5E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, ISO / EN ISO 13849-1
Kategorie 4, ISO / EN ISO 13849-1
MTTF 22 Jahre
Fehlerreaktionszeit 10 ms (konfigurierbar)
Schärfentiefe 50 ... 170 mm
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Sendesignalform kontinuierlich
Lichtstrahlaustritt seitlich
Messbereich 0 ... 10.000.000 mm
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) 0,15 mm
Messwertausgabe 8 ms (PROFIsafe)
Verfahrgeschwindigkeit max. 10 m/s
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -25 ... 25 %
Stromaufnahme, max. 400 mA
Leistungsaufnahme, max. 8,5 W
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Art Digitaler Schalteingang, konfigurierbar (nicht sicher)
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang, konfigurierbar (nicht sicher)
Art PROFINET, SSI
Funktion Prozess
Profil PROFINET/PROFIsafe
Funktion Prozess
Art USB
Funktion Konfiguration/Parametrierung über integrierten Webserver
Service
Steckerabgang seitlich
Funktion Funktionserde (FE)
Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät XD1 PWR
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion PROFINET/PROFIsafe IN
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät XF1 IN
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses USB
Bezeichnung am Gerät XF0 SERVICE
Funktion PROFINET/PROFIsafe OUT
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät XF2 OUT
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion SSI
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X0 SSI0
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung B-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 116,3 mm x 112,5 mm x 51,5 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 540 g
Art der Befestigung Befestigung Rückseite
Befestigungsgewinde
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige Display
LED
Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -35 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 65, EN 60529 bei verschr. Steckern bzw. aufges. Abdeckkappen
Schutzklasse III
Zulassungen CSA
TÜV Süd
UL
c TÜV NRTL US
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ECLASS 16.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
GSDML-Datei - GSDML-Datei–Firmware from V2.0.0 - zip
Software - Setup TCI DeviceTool V1.0.0 - zip
USB-Treiber - BPS Tools V4.0 - zip
USB-Treiber - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - FBPS 600i - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - TÜV Süd NRTL - pdf
Zertifikat - PROFINET IO Device - pdf
Zertifikat - PROFIsafe - Safe Position - pdf
Zertifikat - PROFIsafe - Safe Position and Velocity - pdf
Reparaturkit - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Reparaturkit - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Reparaturkit - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Reparaturkit - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Reparaturkit - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf