FBPS 648i 07 SM 110
Barcode Positioniersystem
| Serie | FBPS 600i |
| Funktionen | Sichere Geschwindigkeit Sichere Positionserfassung |
| SIL | 3, EN 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Performance Level (PL) | e, ISO / EN ISO 13849-1 |
| PFHD | < 9,5E-09 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, ISO / EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 4, ISO / EN ISO 13849-1 |
| MTTF | 22 Jahre |
| Fehlerreaktionszeit | 10 ms (konfigurierbar) |
| Schärfentiefe | 50 ... 170 mm |
| Lichtquelle | Laser, rot |
| Laser Klasse | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| Sendesignalform | kontinuierlich |
| Lichtstrahlaustritt | seitlich |
| Messbereich | 0 ... 10.000.000 mm |
| Reproduzierbarkeit (1 Sigma) | 0,15 mm |
| Messwertausgabe | 8 ms (PROFIsafe) |
| Verfahrgeschwindigkeit max. | 10 m/s |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -25 ... 25 % |
| Stromaufnahme, max. | 400 mA |
| Leistungsaufnahme, max. | 8,5 W |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schalteingang, konfigurierbar (nicht sicher) |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang, konfigurierbar (nicht sicher) |
| Art | PROFINET, SSI |
| Funktion | Prozess |
| Profil | PROFINET/PROFIsafe |
| Funktion | Prozess |
| Art | USB |
| Funktion | Konfiguration/Parametrierung über integrierten Webserver Service |
| Steckerabgang | unten |
| Funktion | Funktionserde (FE) Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | XD1 PWR |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Funktion | PROFINET/PROFIsafe IN |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | XF1 IN |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | D-kodiert |
| Funktion | Serviceschnittstelle |
| Art des Anschlusses | USB |
| Bezeichnung am Gerät | XF0 SERVICE |
| Funktion | PROFINET/PROFIsafe OUT |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | XF2 OUT |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | D-kodiert |
| Funktion | SSI |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | X0 SSI0 |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | B-kodiert |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 105 mm x 112,5 mm x 51,5 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 540 g |
| Art der Befestigung | Befestigung Rückseite Befestigungsgewinde Schwalbenschwanz-Nuten über optionales Befestigungsteil |
| Art der Anzeige | LED |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -5 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -35 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Schutzart | IP 65, EN 60529 bei verschr. Steckern bzw. aufges. Abdeckkappen |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | CSA TÜV Süd UL c TÜV NRTL US |
| Zolltarifnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ECLASS 13.0 | 27280106 |
| ECLASS 14.0 | 27280106 |
| ECLASS 15.0 | 27280106 |
| ECLASS 16.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |